Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVGBQXA - agv脚轮-平底活动型脚轮--中载型
Bill of material
CVGBQXA-D57-AF
CNSORDERNO
Bestellnummer
CVGBQXA-D57-AF
CODE
code
CVGBQXA
D
57 mm
Y
AF
H
80 mm
W
29 mm
A
67 mm
C
49 mm
F
53 mm
F1
51 mm
G
35 mm
DD
d
8.4 mm
T
2 mm
RR
r
50 mm
PDF
cvgbqxa.pdf
RXZH
容许载荷
100
CKZL
参考重量
0.4
ZJ1
支架类型
平底活动型
ZJ2
材质
Q235A
ZJ3
表面处理
镀锌
ZJ4
刹车形式
-
LB1
轮部材质
聚氨酯
LB2
颜色
红色
LB3
轴承
四轴承