CVQBQX-D76-AF
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvqbqx.prj},{NB=CVQBQX-D76-AF},{CODE=CVQBQX},{D=76.000},{Y=AF},{H=107.000},{W=62.500},{A=100.000},{C=116.000},{F=76.000},{F1=67.000},{G=92.000},{G1=76.000},{DD=11.000},{R=60.000},{T=6.000},{PDF=cvqbqx.pdf},{RXZH=350},{CKZL=1.85},{ZJ1=平底活动型},{ZJ2=Q235A},{ZJ3=镀锌},{ZJ4=-},{LB1=聚氨酯},{LB2=红色},{LB3=四轴承}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVQBQX - AGV双脚轮-平底活动型-中重载型
Bill of material
CVQBQX-D76-AF
CNSORDERNO
bestllnummer
CVQBQX-D76-AF
CVQBQX-D76-AF
CODE
代号
CVQBQX
D
76.000
76.000
Y
材料代号
AF
H
107.000
107.000
W
62.500
62.500
A
100.000
C
116.000
F
76.000
76.000
F1
67.000
67.000
G
92.000
92.000
G1
76.000
76.000
DD
11.000
11.000
R
60.000
60.000
T
6.000
6.000
PDF
cvqbqx.pdf
RXZH
容许载荷
350
350
CKZL
参考重量
1.85
1.85
ZJ1
支架类型
平底活动型
ZJ2
材质
Q235A
ZJ3
表面处理
镀锌
ZJ4
刹车类型
-
LB1
轮部材质
聚氨酯
LB2
颜色
红色
LB3
轴承
四轴承
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청