HQ-CVLBGXA-D65-NM
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/hq-cvlbgxa.prj},{NB=HQ-CVLBGXA-D65-NM},{CODE=HQ-CVLBGXA},{D=65.000},{Y=NM},{Y1='NM'},{H=92.000},{W=45.000},{A=119.000},{C=104.000},{F=80.000},{F1=78.000},{G=80.000},{G1=78.000},{DD=11.000},{PDF=hq-cvlbgxa.pdf},{D2=40},{HD=15.000},{RXCH=600},{CKZL=1.26},{LX=固定式},{ZJ1=Q235A},{ZJ2=电泳(黑色)},{ZJ3=-},{ZJ4=日式},{LB1=强化尼龙},{LB2=黑色},{LB3=双轴承}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVLBGXA - 进口高性价比脚轮 固定型 重载型
Bill of material
HQ-CVLBGXA-D65-NM
CNSORDERNO
bestllnummer
HQ-CVLBGXA-D65-NM
HQ-CVLBGXA-D65-NM
CODE
代号
HQ-CVLBGXA
D
65.000
65.000
Y
材料代号
NM
NM
H
92.000
92.000
W
45.000
A
119.000
C
104.000
F
80.000
F1
78.000
G
80.000
G1
78.000
DD
11.000
PDF
hq-cvlbgxa.pdf
D2
40
40
HD
15.000
RXCH
容许载荷
600
kg
CKZL
参考重量
1.26
1.26
LX
类型
固定式
ZJ1
支架材质
Q235A
ZJ2
表面处理
电泳(黑色)
ZJ3
刹车形式
-
ZJ4
底板标准
日式
LB1
轮部材质
强化尼龙
LB2
颜色
黑色
LB3
轴承
双轴承
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청