CTSTLH-2-1000
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
chitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/ctstlh.prj},{NB=CTSTLH-2-1000},{CODE=CTSTLH},{CZ=SCM440},{RCL=调制 齿部渗碳淬火},{CMYD=50~60HRC},{MS=2.0},{CDDM=1000},{L=1005.31},{CS=160},{B=20},{H=25},{XH=23.0},{WQQD1=9010},{CMQD1=8240},{WQQD2=918},{CMQD2=840},{ZL=3.63},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{PDF=ctstlh.pdf},{HA=2.000},{HF=2.500},{PF=0.760},{S=3.140},{E=3.140},{SE=6.280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CTSTLH - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
Bill of material
CTSTLH-2-1000
CNSORDERNO
bestellnummer
CTSTLH-2-1000
CTSTLH-2-1000
CODE
CTSTLH
CZ
材质
SCM440
RCL
热处理
调制 齿部渗碳淬火
CMYD
齿面硬度
50~60HRC
MS
模数
2.0
2.0
CDDM
长度代码
1000
1000
L
全长
1005.31
1005.31
mm
CS
齿数
160
160
B
齿宽
20
20
mm
H
高度
25
25
mm
XH
啮合高度
23.0
23.0
mm
WQQD1
容许传动力弯曲强度
9010
9010
N
CMQD1
容许传动力齿面强度
8240
8240
N
WQQD2
容许传动力弯曲强度
918
918
kgf
CMQD2
容许传动力齿面强度
840
840
kgf
ZL
质量
3.63
3.63
kg
CX
齿形
全齿高齿
YLJ
压力角
20°
JD
精度等级
GB5级
PDF
ctstlh.pdf
HA
2.000
2.000
HF
2.500
2.500
PF
0.760
0.760
S
3.140
3.140
E
3.140
3.140
SE
6.280
6.280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청