CTTZMD-1.5-1000
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
chitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/cttzmd.prj},{NB=CTTZMD-1.5-1000},{CODE=CTTZMD},{CZ=SCM440},{RCL=调质处理},{CMYD=225~285HRC},{MS=1.5},{CDDM=1000},{CS=212},{L=999.03},{B=15},{H=20},{XH=18.5},{WQQD1=3450},{CMQD1=352},{WQQD2=1440},{CMQD2=147},{ZL=2.18},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{PDF=cttzmd.pdf},{HA=1.50},{HF=1.88},{PF=0.57},{S=2.36},{E=2.36},{SE=4.71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CTTZMD - 调质磨齿齿条 D型
Bill of material
CTTZMD-1.5-1000
CNSORDERNO
bestellnummer
CTTZMD-1.5-1000
CTTZMD-1.5-1000
CODE
CTTZMD
CZ
材质
SCM440
RCL
热处理
调质处理
CMYD
齿面硬度
225~285HRC
MS
模数
1.5
1.5
CDDM
长度代码
1000
CS
齿数
212
212
L
全长
999.03
999.03
mm
B
齿宽
15
15
mm
H
高度
20
20
mm
XH
啮合高度
18.5
18.5
mm
WQQD1
容许传动力弯曲强度
3450
3450
N
CMQD1
容许传动力齿面强度
352
352
N
WQQD2
容许传动力弯曲强度
1440
1440
kgf
CMQD2
容许传动力齿面强度
147
147
kgf
ZL
质量
2.18
2.18
kg
CX
齿形
全齿高齿
YLJ
压力角
20°
JD
精度等级
GB5级
PDF
cttzmd.pdf
HA
1.50
1.50
HF
1.88
1.88
PF
0.57
0.57
S
2.36
2.36
E
2.36
2.36
SE
4.71
4.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청