SDBWGR-2-1
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
wolunwogan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/wolunwogan/sdbwgr.prj},{NB=SDBWGR-2-1(6)},{CODE=SDBWGR},{CZ=SCM440},{RCL=调质、齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=磨削部以外表面氧化},{M=2.0},{TS=1},{DCJ=3°41′},{D=24},{D1=30.2},{D2=31},{D3=35},{L=220},{K=75},{P=13},{H=36},{XH=21},{N=75},{G=22},{E=6},{EF='6','8','10'},{ZL=1.17},{YLJ=17°30′},{CX=全齿高齿},{JZM=轴平面},{JD=GB5},{PDF=sdbwrg.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SDBWGR - 双导程蜗杆B
Bill of material
SDBWGR-2-1
CNSORDERNO
bestellnummer
SDBWGR-2-1
SDBWGR-2-1
CODE
SDBWGR
CZ
材质
SCM440
RCL
热处理
调质、齿面高频淬火
CMYD
齿面硬度
50~60HRC
BMCL
表面处理
磨削部以外表面氧化
M
公称轴向模数
2.0
2.0
TS
头数
1
DCJ
导程角
3°41′
3°41′
D
颈径
24
24
mm
D1
轴径
30.2
30.2
mm
D2
分度圆直径
31
31
mm
D3
齿顶圆直径
35
35
mm
L
全长
220
220
mm
K
轴长(左)
75
75
mm
P
颈长(左)
13
13
mm
H
齿宽
36
36
mm
XH
颈长(右)
21
21
N
轴长(右)
75
75
G
基准齿位置
22
22
E
最大移动量
6
8
10
6
8
10
ZL
质量
1.17
1.17
kg
YLJ
法向压力角
17°30′
kg
CX
齿形
全齿高齿
JZM
齿轮基准面
轴平面
JD
精度等级
GB5
PDF
pdf
sdbwrg.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청