GBSNNC-0.5-32-3-A-d3-
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
zhichilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc0.5.prj},{NB=GBSNNC-0.5-32-3-A-d3-},{CODE=GBSNNC},{RCL=-},{JD=8级},{MS=0.5},{CS=32},{B=3},{CLXZ=A},{ZKZJ=3},{ZKZJF=3,4,5,6,6.35},{G=16.0},{D=17.0},{D1=14.75},{H=10.0},{L=8},{L1=5},{L2=2.5},{M=M3},{MM=3},{WQ1=0.80},{WQ2=0.17},{WQ3=0.46},{PDF=gbsnnc0.5.pdf},{ZJG=None},{CLXZ1='A','B'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GBSNNC0.5 - 标准直齿轮 模数0.5 压力角20°
Bill of material
GBSNNC-0.5-32-3-A-d3-
CNSORDERNO
bestellnummer
GBSNNC-0.5-32-3-A-d3-
GBSNNC-0.5-32-3-A-d3-
CODE
GBSNNC
GBSNBC
GBCC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBCT
GBSST
GBSNNC
GBSNBC
GBCC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBCT
GBSST
XZ
形状
圆孔
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度(GB/T 10095)
8级
MS
模数
0.5
CS
齿数
32
32
B
厚度
3
3
mm
CLXZ
齿轮形状
A
B
A
B
ZKZJ
轴孔直径
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
mm
G
分度圆直径
16.0
16.0
mm
D
齿顶圆直径
17.0
17.0
mm
D1
齿根圆直径
14.75
14.75
mm
H
10.0
10.0
mm
L
8
8
L1
5
5
mm
L2
2.5
2.5
mm
M
粗牙螺纹
M3
MM
3
mm
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
0.80
0.80
N·m
WQ2
快削黄铜棒许用扭矩弯曲强度
0.17
0.17
N·m
WQ3
不锈钢许用扭矩弯曲强度
0.46
0.46
N·m
PDF
gbsnnc0.5.pdf
ZJG
None
SH3
None
SH3
CLXZ1
'A','B'
'A','B'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청