Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
nsl - 氮气弹簧-反作用力选择型
Bill of material
NSL-A-S60-N80
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
NSL
XH
前端形式
S
行程
N
氮气反作用力
NN
氮气反作用变化率
126%
D
15
B
6
L
最大长度
PDF
nsl.pdf
LX1
类型
反作用力选择型
CZ1
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
CZ2
活塞杆
45#
CZ3
气体
氮气(N2)
BMCL1
活塞杆表面处理
镀硬铬
BMCL2
前端型
镀铬
SYWD
使用温度
-20℃-80℃
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model