LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
ceshi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/ceshi/lshgll.prj},{NB=LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3},{CODE=LSHGLL},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=16},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{P=6},{Y=5},{Q=6},{T=5},{M5=3},{N=3},{L=1200},{C=0.5},{R=0.3},{ZJJ1=NONE},{ZJJJ3=NONE},{A=0},{B=0},{E=0},{B1=0},{V=0},{F1=0},{ZJ3=NONE},{W=0},{H1=[25:990/1]},{P1=[6:14/1]},{Q1=[6:14/1]},{H2=[25:990/0.1]},{J=10},{Z1=0.5},{Z=1},{O=14},{PDF=lshgll.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSHGLL - g6实心/高精度导向轴/带退刀槽型
Bill of material
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
CNSORDERNO
Bestellnummer
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
CODE
LSHGLL
LSHHLL
LSHRLL
LSHGLL
LSHHLL
LSHRLL
G6
公差
g6
CZ
材质
GCr15
YD
硬度
HRC55以上
RCLFS
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
16
16
mm
G6GC
g6公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
P
Y
Q
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
M5
M
3.000
3.000
N
3.000
3.000
mm
L
(L)MAX
1200
1200
mm
C
倒角C
0.5
0.5
mm
R
圆角R
0.3
0.3
mm
ZJJ1
BGJD
NONE
LPC
NONE
LPC
ZJJJ3
PMJG
NONE
WS
DWS
NONE
WS
DWS
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
E
A
0.000
0.000
mm
B1
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F1
F
0.000
0.000
mm
ZJ3
SBBSC
NONE
WB
NONE
WB
W
A
0.000
0.000
mm
K
6.000
6.000
S
7.500
7.500
K1
K
6.000
6.000
mm
S1
S
7.500
7.500
mm
J
B
10
10
mm
Z1
D-E
0.5
0.5
mm
O
E
14
14
mm
PDF
lshgll.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청