HSGGRN-D25-H20-P24-S9-K4
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/hsggrn.prj},{NB=HSGGRN-D25-H20-P24-S9-K4},{CODE=HSGGRN},{TOL=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=25},{G6TOL=-0.007/-0.020},{H=20},{H2=1198},{P=24},{P1=24},{S=9},{S3=9.000},{K=4},{D1=15},{R=0.3},{C=1.0},{ZJJ1=None},{ZJJ2=None},{A=0},{B=11},{E=22},{ZJJ3=None},{F=0},{D3=20},{PDF=hsggrn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HSGGRN - g6空心管导向轴一端外螺纹型
Bill of material
HSGGRN-D25-H20-P24-S9-K4
CNSORDERNO
Bestellnummer
HSGGRN-D25-H20-P24-S9-K4
HSGGRN-D25-H20-P24-S9-K4
CODE
HSGGRN
HSGGRN
HSGGRN
HSGGRN
TOL
公差
g6
MAT
材质
GCr15
HRD
硬度
HRC55~
RCLFS
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
25
25
mm
G6TOL
g6公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
P
24
24
mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
K
mm
D1
内径d
15
15
mm
R
0.3
0.3
C
倒角C
1.0
1.0
ZJJ1
LPC
None
LPC
None
LPC
ZJJ2
WB
None
WB
None
WB
A
0
0
mm
B
11
11
mm
E
22
22
mm
ZJJ3
DE
None
DE
None
DE
F
S
0
0
mm
D3
d1
20
20
PDF
hsggrn.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청