LSFDMN-D13-L25-M5
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsfdmn.prj},{NB=LSFDMN-D13-L25-M5},{CODE=LSFDMN},{TOL=f8},{MAT=45#},{RCLFS=无},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~},{D=13},{F8=-0.016/-0.043},{L=25},{LX1=[25:1000/1]},{LX2=[25:1000/0.1]},{M=5},{MX1=5,6,8},{C=0.5},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{WSA=0},{WSB=0},{E=12},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBA=0},{WBB=10},{WBE=11},{PDF=lsfdmn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSFDMN - f8 实心 无油衬套用导向轴 一端内螺纹型
Bill of material
LSFDMN-D13-L25-M5
CNSORDERNO
Bestellnummer
LSFDMN-D13-L25-M5
LSFDMN-D13-L25-M5
CODE
LSFDMN
TOL
公差
f8
MAT
材质
45#
RCLFS
热处理方式
无
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
D
13
13
mm
F8
f8公差
-0.016/-0.043
-0.016/-0.043
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
C
倒角C
0.5
0.5
mm
K
10.000
10.000
mm
S
12.500
12.500
mm
LPC
BGJD
NONE
LPC
NONE
LPC
mm
WSDWS
PMJG
NONE
WS
DWS
NONE
WS
DWS
WSA
A
0.000
0.000
mm
WSB
B
0.000
0.000
mm
E
12
12
mm
DWSA
A
0.000
0.000
mm
DWSB
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F
0.000
0.000
mm
WB
SBBSC
NONE
WB
NONE
WB
WBA
A
0.000
0.000
mm
WBB
B
10
10
mm
WBE
E
11
11
mm
PDF
lsfdmn.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청