LSGGMM-D13-L25-M5-N5
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggmm.prj},{NB=LSGGMM-D13-L25-M5-N5},{CODE=LSGGMM},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6GC=-0.006/-0.017},{L=25},{M=5},{N=5},{C=0.5以下},{L1=[25:1000/1]},{ZJ1=NONE},{ZJ3=NONE},{A=0},{B1=0},{E=0},{B=0},{V=0},{F1=0},{ZJ2=NONE},{W=0},{ZJJ1='NONE','LPC'},{M1=5,6,8},{L2=[25:1000/0.1]},{Z=1.0},{J=8},{Y=11},{PDF=lsggmm.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSGGMM - g6高精度导向轴两端内螺纹型
Bill of material
LSGGMM-D13-L25-M5-N5
CNSORDERNO
Bestellnummer
LSGGMM-D13-L25-M5-N5
LSGGMM-D13-L25-M5-N5
CODE
代号
LSGGMM
LSGHMM
LSGRMM
LSGGMM
LSGHMM
LSGRMM
G6
公差
g6
CZ
材质
GCr15
YD
硬度
HRC55以上
RCLFS
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
13
13
mm
G6GC
g6公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
N
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
C
倒角C
0.5以下
0.5以下
ZJ1
BGJD
NONE
LPC
NONE
LPC
mm
ZJ3
PMJG
NONE
DWS
WS
NONE
DWS
WS
mm
A
0.000
0.000
mm
B1
B
0.000
0.000
E
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F1
F
0.000
0.000
mm
ZJ2
SBBSC
NONE
WB
NONE
WB
mm
W
A
0.000
0.000
mm
ZJJ1
'NONE','LPC'
KM
K
10.000
10.000
mm
KN
K
10.000
10.000
mm
NS
S
12.500
12.500
mm
MS
S
12.500
12.500
mm
Z
D-E
1.0
1.0
mm
J
B
8
8
mm
Y
E
11
11
mm
PDF
lsggmm.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청