BAACK-D25
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baack.prj},{NB=BAACK-D25},{CODE=BAACK},{TYPE=双孔底座},{MAT=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{FJ=内六角螺栓(不锈钢)},{D=25},{GC=+0.06/+0.01},{H=50},{B=110},{XD=12},{XD1=6.5},{V=7},{Q=8},{F=18},{S=3},{K=12},{G=23},{J=32},{A=60},{C=45},{X=28},{XD2=9},{W=97},{E=93},{X1=73},{W1=46},{W1GC=+0.05/-0.05},{R=8},{P=3},{P1=1},{XD3=5},{D3GC=+0.02/-0.01},{XH1=10},{M=M6},{XH=20},{PDF=baack.pdf},{MM=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAACK - 机构安装组件--双孔底座
Bill of material
BAACK-D25
CNSORDERNO
Bestellnummer
BAACK-D25
BAACK-D25
CODE
代号
BAACK
TYPE
类型
双孔底座
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件
内六角螺栓(不锈钢)
D
25
25
mm
GC
公差
+0.06/+0.01
H
50
50
mm
B
110
110
mm
XD
d
12
mm
XD1
d1
6.5
mm
V
7
7
mm
Q
8
mm
F
18
18
mm
S
3
mm
K
12
12
mm
G
23
23
mm
J
32
32
mm
A
60
60
mm
C
45
45
mm
X
28
28
mm
XD2
d2
9
mm
W
97
97
mm
E
93
93
mm
X1
73
73
mm
W1
46
46
mm
W1GC
W1公差
+0.05/-0.05
mm
R
8
8
mm
P
3
mm
P1
1
mm
XD3
d3
5
mm
D3GC
d3公差
+0.02/-0.01
mm
XH1
h1
10
mm
M
M6
XH
h
20
PDF
pdf
baack.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청