BARBYH-D20
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/barbyh.prj},{NB=BARBYH-D20},{CODE=BARBYH},{FJ=2个内六角螺栓(发黑/不锈钢)},{D=20},{GC=+0.021/0},{B=64},{C=42},{P=50},{U=12},{N=40},{G=42},{H=30},{XQ=6.6},{D1=33.8},{T=10.5},{XJ=27},{XG=25},{J=14.0},{Z=6.5},{X=2},{E=5.5},{XD1=9.5},{MB=M5},{MMB=5},{XF=24},{L=50},{Q=52},{PDF=barbyh.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BARBYH - 底座用支座--简易开口型
Bill of material
BARBYH-D20
CNSORDERNO
bestellnummer
BARBYH-D20
BARBYH-D20
CODE
代号
BARBYH
BAREYH
BAFBYH
BAFEYH
BARNYH
BAFNYH
BARBYH
BAREYH
BAFBYH
BAFEYH
BARNYH
BAFNYH
XH
型号
方法兰型
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
2个内六角螺栓(发黑/不锈钢)
D
内径
20
20
mm
GC
H7
+0.021/0
+0.021/0
mm
B
64
64
mm
C
42
42
mm
P
50
50
mm
U
12
12
mm
N
40
40
mm
G
42
42
mm
H
30
30
mm
XQ
q
6.6
6.6
mm
D1
33.8
33.8
mm
T
10.5
10.5
mm
XJ
j
27
27
mm
XG
g
25
25
mm
J
14.0
14.0
mm
Z
6.5
6.5
mm
X
2
2
mm
E
e
5.5
5.5
mm
XD1
d1
9.5
9.5
mm
MB
Mb
M5
M5
MMB
5
5
mm
XF
f
24
24
mm
L
50
50
mm
Q
52
52
mm
PDF
barbyh.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청