FCSBYC-D15-P19
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbyc.prj},{NB=FCSBYC-D15-P19},{CODE=FCSBYC},{XH=悬臂型},{D=15},{GC=+0.018/0},{P=19},{PF=19,30,50},{D1=15},{GCG6=-0.006/-0.017},{A=12},{B=19},{E=15.0},{H=10.5},{D2=4.5},{D3=7.5},{F=4},{S=0},{M=M4},{MM=4},{W=2},{LS=M4-15 1个},{PDF=fcsbyc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FCSBYC - 支柱固定夹---悬臂型
Bill of material
FCSBYC-D15-P19
CNSORDERNO
bestellnummer
FCSBYC-D15-P19
FCSBYC-D15-P19
CODE
代号
FCSBYC
FCSEYC
FCSNYC
FCSAYC
FCSBYC
FCSEYC
FCSNYC
FCSAYC
XH
型号
悬臂型
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
CZ
材质
一般结构用钢
FJ
附件
内六角螺栓(发黑)
D
内径
15
15
mm
GC
公差
+0.018/0
+0.018/0
P
长度
19
30
50
19
30
50
mm
D1
15
15
mm
GCG6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
A
12
12
mm
B
19
19
mm
E
15.0
15.0
mm
H
10.5
10.5
mm
D2
4.5
4.5
mm
D3
7.5
7.5
mm
F
4
4
mm
S
0
0
mm
M
M4
M4
MM
4
4
mm
W
2
mm
LS
附件内六角螺栓
M4-15 1个
M4-15 1个
PDF
fcsbyc.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청