BAD-3625
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
hcq
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/hcq/bad.prj},{NB=BAD-3625},{CODE=BAD},{CC=3625},{ZJT=W},{M=36},{XC=25},{A=189.0},{B=128.0},{C=36.0},{D=10.0},{E=26.0},{F=103.0},{G=10},{H=46.0},{I=15},{ZDXSNL=110},{ZL=21-880},{CJSD=2.0},{XSXSNL=81000},{TEM=-10~+80},{ZL1=890},{PPATH=bad/bad4_asmcfg.prj},{PDF=bad.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAD - 缓冲器-可调整系列 BAD型
Bill of material
BAD-3625
CNSORDERNO
Bestellnumber
BAD-3625
BAD-3625
CODE
BAD
CC
尺寸系列
3625
3625
M
36
36
mm
XC
行程
25
25
mm
A
189.0
189.0
mm
B
128.0
128.0
mm
C
36.0
36.0
mm
D
10.0
10.0
mm
E
26.0
26.0
mm
F
103.0
103.0
mm
G
10
10
mm
H
46.0
46.0
mm
I
15
15
mm
ZDXSNL
最大吸收能量
110
110
N*m
ZL
有效重量
21-880
21-880
kg
CJSD
冲击速度
2.0
2.0
m/s
XSXSNL
每小时吸收能量
81000
81000
N*m
TEM
工作温度
-10~+80
°C
ZL1
重量
890
890
g
PPATH
bad/bad4_asmcfg.prj
PDF
bad.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청