CGHAC06-26-30.4-c6-d6
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cghac
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghac/cghac06.prj},{NB=CGHAC06-26-30.4-c6-d6},{CODE=CGHAC06},{D=26},{L=30.4},{C1=6.000},{D1=6.000},{C4D5=6,6.35,8,9.525,10,12,14},{F=4.9},{M=M3},{M1=3.0},{PDF=cghac.pdf},{ZKCC=2.500},{CT=6.500},{CTS=3.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CGHAC06 - 精制联轴器*十字滑块型 夹紧型
Bill of material
CGHAC06-26-30.4-c6-d6
CNSORDERNO
bestllnummer
CGHAC06-26-30.4-c6-d6
CGHAC06-26-30.4-c6-d6
CODE
代号
CGHAC06
D
mm
26
26
L
30.4
30.4
C1
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
D1
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
C4D5
6,6.35,8,9.525,10,12,14
6,6.35,8,9.525,10,12,14
F
4.9
4.9
M
M3
M3
M1
3.0
3.0
PDF
cghac.pdf
ZKCC
2.500
2.500
CT
6.500
6.500
CTS
3.400
3.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청