HQ-CGFAC-40-66-c8-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/hq-cgfac.prj},{NB=HQ-CGFAC-40-66-c8-d8},{CODE=HQ-CGFAC},{ZCCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{D=40},{L=66},{C4D5=8,9.525,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25},{C2=25},{C1=8.000},{D1=8.000},{E=16},{F=8.5},{H=41},{M=M5,M4},{LDNJ=8/3.5},{EDNJ=4.9},{RXNJ=1.2},{RXPX=0.15},{RXPJ=1},{XZXPC=+1.2/0},{RXZS=15000},{GXJ=3.6x10},{ZL=130},{PPATH=hq-cgfac/hq-cgfac06.prj},{PDF=hq-cgfac.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CGFAC - 精制联轴器*梅花型 夹紧型
Bill of material
HQ-CGFAC-40-66-c8-d8
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-CGFAC-40-66-c8-d8
HQ-CGFAC-40-66-c8-d8
CODE
代号
HQ-CGFAC
ZCCZ
轴套材质
A2017
TXTCZ
弹性体材质
聚氨酯
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
40
40
mm
L
66
66
mm
C2
25
25
mm
C1
c
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
D1
d
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
E
16
16
mm
F
8.5
8.5
mm
H
41
41
mm
LDNJ
紧固螺钉扭矩
8/3.5
8/3.5
N*m
EDNJ
额定扭矩
4.9
4.9
N*m
RXNJ
容许扭矩
1.2
1.2
N*m
RXPX
容许偏心
0.15
0.15
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
XZXPC
许轴向偏差
+1.2/0
+1.2/0
mm
RXZS
容许转速
15000
15000
rpm
GXJ
惯性矩
3.6x10
3.6x10
kg.m²
ZL
重量
130
130
g
PPATH
hq-cgfac/hq-cgfac06.prj
PDF
pdf
hq-cgfac.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청