HQ-CGLAC-34-36.8-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/hq-cglac.prj},{NB=HQ-CGLAC-34-36.8-c5-d5},{CODE=HQ-CGLAC},{D=34},{L=36.8},{C=5.000},{D1=5.000},{CD1=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12,14,15,16},{F=3.75},{M=3.0},{NJ=1.50},{NJ1=6.3},{PX=0.20},{PJ=2.0},{ZS=18000},{GXJ=75.0},{ZL=75.0},{GD= 1.3x10},{PDF=hq-cglac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=A2017},{MP=SUS304},{PPATH=hq-cglac/hq-cglac4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CGLAC - 精制联轴器*十字滑块型 轻载型
Bill of material
HQ-CGLAC-34-36.8-c5-d5
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-CGLAC-34-36.8-c5-d5
HQ-CGLAC-34-36.8-c5-d5
CODE
代号
HQ-CGLAC
D
34
34
mm
L
36.8
36.8
mm
C
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
D1
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
F
3.75
3.75
mm
M
3.0
3.0
mm
NJ
紧固螺钉扭矩
1.50
1.50
N.m
NJ1
额定扭矩
6.3
6.3
N.m
PX
容许偏心
0.20
0.20
mm
PJ
容许偏角
2.0
2.0
°
ZS
容许转速
18000
18000
rpm
GXJ
惯性矩
75.0
75.0
kg·m²
ZL
重量
75.0
75.0
g
GD
静态扭转刚度
1.3x10
1.3x10
N*m/rad
PDF
pdf
hq-cglac.pdf
ZTCZ
轴套材质
A2017
TXTCZ
弹性体材质
A2017
MP
膜片
SUS304
PPATH
hq-cglac/hq-cglac4.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청