CPLAJ-32-41-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplaj.prj},{NB=CPLAJ-32-41-c5-d5},{CODE=CPLAJ},{D=32},{L=41},{C1=5.000},{D1=5.000},{X=5,6,6.35,8,9,9.525,10,12,14,15},{LF=12.25},{LP=9.5},{S=3.5},{F=6.12},{M=M4},{M1=4},{NJNJ=1.7},{EDNJ=2},{RXPX=0.17},{RXPJ=1.5},{RXZXPC=±0.36},{RXZS=10000},{JTNZGD=2850},{GXJ=7.6×10},{ZL=60},{PDF=cplaj.pdf},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PPATH=cplaj/cplaj6.prj},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPLAJ - 铝合金双模片联轴器—顶丝型
Bill of material
CPLAJ-32-41-c5-d5
CNSORDERNO
bestllnummer
CPLAJ-32-41-c5-d5
CPLAJ-32-41-c5-d5
CODE
代号
CPLAJ
D
32
32
L
41
41
C1
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
14.000
15.000
D1
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
14.000
15.000
X
5,6,6.35,8,9,9.525,10,12,14,15
5,6,6.35,8,9,9.525,10,12,14,15
LF
12.25
12.25
LP
9.5
9.5
S
3.5
3.5
F
6.12
6.12
M
M4
M4
M1
4
4
NJNJ
拧紧扭矩
1.7
1.7
Nm
EDNJ
额定扭矩
2
2
Nm
RXPX
容许偏心
0.17
0.17
mm
RXPJ
容许偏角
1.5
°
RXZXPC
容许轴向偏差
±0.36
±0.36
mm
RXZS
容许转速
10000
rpm
JTNZGD
静态扭转刚度
2850
2850
nm/rad
GXJ
惯性矩
7.6×10
7.6×10
kgm^2
ZL
重量
60
60
g
PDF
cplaj.pdf
CKB
DKB
CKF
DKF
ZTCZ
轴套材质
高强度铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청