CPSAMC-34-32-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsamc.prj},{NB=CPSAMC-34-32-c5-d5},{CODE=CPSAMC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=34},{L=32.0},{C=5.000},{D5=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14},{N=3.5},{F=4.8},{H=14.25},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{NO=NO},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ= 3},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.18/-0.18},{RXZS=10000},{NZGD= 5700},{GXJ= 8.0x10},{ZL= 61},{PDF=cpsamc.pdf},{PPATH=cpsamc/cpsamc05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSAMC - 铝合金单膜片内部型联轴器 夹紧型
Bill of material
CPSAMC-34-32-c5-d5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CPSAMC-34-32-c5-d5
CPSAMC-34-32-c5-d5
CODE
代号
CPSAMC
ZTCZ
主体材质
高强度铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
34
34
mm
L
32.0
32.0
mm
C
c
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
mm
D5
d
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
mm
N
3.5
3.5
mm
F
4.8
4.8
mm
H
14.25
14.25
mm
M
M4
M4
mm
NJ
紧固螺丝扭矩
2.5
2.5
N*m
NO
NO
B
b
0.000
0.000
mm
T
t
0.000
0.000
mm
CKB
标准c孔键槽加工
DKB
标准d孔键槽加工
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
EDNJ
额定扭矩
3
3
N*m
RXPX
容许偏心
0.1
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
ZXPC
容许轴向偏差
+0.18/-0.18
+0.18/-0.18
mm
RXZS
容许转速
10000
rpm
NZGD
静态逆转刚度
5700
5700
N*m/rad
GXJ
惯性矩
8.0x10
8.0x10
Kg.m²
ZL
重量
61
61
g
PDF
pdf
cpsamc.pdf
PPATH
cpsamc/cpsamc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청