CPSSNSZ-90-70-c20-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpssnsz.prj},{NB=CPSSNSZ-90-70-c20-d20},{CODE=CPSSNSZ},{D=90},{DD=90},{L=70},{C1=20},{D1=20},{X=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48},{H=31.0},{S=8},{M=M8},{MM=8},{M1=M6},{M11=6},{M2=M6},{M22=6},{EDNJ=180},{ZDNJ=360},{ZGZS=14000},{GXLJ=2×10},{JTNZGD=140×10},{RXAZPC1=0.02},{RXAZPC2=0.5},{RXAZPC3=±0.5},{ZL=1943},{PDF=cpssnsz.pdf},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{PPATH=cpssnsz/cpssnsz6.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSSNSZ - 45钢单模片免键式联轴器-胀套型-标准型-高扭矩高转速
Bill of material
CPSSNSZ-90-70-c20-d20
CNSORDERNO
bestllnummer
CPSSNSZ-90-70-c20-d20
CPSSNSZ-90-70-c20-d20
CODE
代号
CPSSNSZ
D
90
90
DD
90
90
L
70
70
C1
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
D1
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
X
20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48
20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48
H
31.0
31.0
S
8
8
M
M8
M8
MM
8
8
M1
M6
M6
M11
6
6
M2
M6
M6
M22
6
6
EDNJ
额定扭矩
180
180
Nm
ZDNJ
最大扭矩
360
360
nm
ZGZS
最高转速
14000
14000
r/min
GXLJ
惯性力矩
2×10
2×10
kg*m^2
JTNZGD
静态扭转刚度
140×10
140×10
nm/rad
RXAZPC1
径向
0.02
mm
RXAZPC2
角度
0.5
°
RXAZPC3
轴向
±0.5
mm
ZL
重量
1943
1943
g
PDF
cpssnsz.pdf
ZTCZ
主体材质
45钢
TXTCZ
弹性体材质
SUS304不锈钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
PPATH
cpssnsz/cpssnsz6.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청