Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSSSZ - 45钢单模片面键式联轴器-胀套型-高扭矩
Bill of material
CPSSSZ-94-110-c20-d20
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
CPSSSZ
D
L
C1
D1
X
H
F
S
M
M1
M2
EDNJ
额定扭矩
NM
ZDNJ
最大扭矩
NM
ZGZS
最高转速
4500 r/min
GXLJ
惯性力矩
kg*m^2
JTNZGD
静态扭转刚度
NM/rad
RXAZPC1
径向
0.02 mm
RXAZPC2
角向
1 °
RXAZPC3
轴向
±1 mm
ZL
重量
g
PDF
cpsssz.pdf
ZTCZ
主体材质
45钢
TXTCZ
弹性体材质
SUS304不锈钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)