DHL-M14-1.2T
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
吊环
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/dhl.prj},{NB=DHL-M14-1.2T},{CODE=DHL},{TYPE=重型旋转吊环/拉环型},{MAT=合金钢},{SUR=烤漆},{M=14.0},{GG=1.2T},{AQXS=4},{NJ=120},{A=51.0},{B=90.0},{C=21.0},{D=17.0},{E=45.0},{F=56.0},{L=117.0},{H=36.0},{R=27.0},{S=10.0},{S1=22.0},{KG=0.900},{PPATH=all/dhl4.prj},{PDF=dhl.pdf},{Q=A},{GZJXZH1=2.4},{GZJXZH2=4.8},{GZJXZH3=1.5},{GZJXZH4=3.0},{GZJXZH5=2.1},{GZJXZH6=1.5},{GZJXZH7=1.5},{GZJXZH8=3.2},{GZJXZH9=2.3},{GZJXZH10=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DHL - 重型旋转吊环
Bill of material
DHL-M14-1.2T
CNSORDERNO
bestellnummer
DHL-M14-1.2T
DHL-M14-1.2T
CODE
代号
DHL
DHL
TYPE
类型
重型旋转吊环/拉环型
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆
M
14.0
14.0
mm
GG
规格
1.2T
1.2T
AQXS
安全系数
4
NJ
锁紧扭矩
120
120
牛顿/米
A
51.0
51.0
mm
B
90.0
90.0
mm
C
21.0
21.0
mm
D
17.0
17.0
mm
E
45.0
45.0
mm
F
56.0
56.0
mm
L
117.0
117.0
mm
H
36.0
36.0
mm
R
27.0
27.0
mm
S
10.0
10.0
mm
S1
22.0
22.0
mm
KG
净重
0.900
0.900
kg
PDF
pdf
dhl.pdf
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
2.4
2.4
吨
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
4.8
4.8
吨
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
1.5
1.5
吨
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
3.0
3.0
吨
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
2.1
2.1
吨
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
1.5
1.5
吨
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
1.5
1.5
吨
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
3.2
3.2
吨
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
2.3
2.3
吨
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
1.5
1.5
吨
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청