DHW-M12-0.6T
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
吊环
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/dhw.prj},{NB=DHW-M12-0.6T},{CODE=DHW},{TYPE=万向旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=烤漆},{M=12.0},{GG=0.6T},{X=0.60},{Y=0.70},{Z=1.20},{A=36.0},{B=35.0},{C=40.0},{D=10.0},{E=18.0},{F=95.0},{G=50.0},{S=45.0},{KG=0.840},{BB=20.0},{AA=29.0},{CC=38.0},{DD=5.0},{EE=50.0},{FF=5.0},{H=21},{G1=33.0},{PPATH=all/dhw4.prj},{PDF=dhw.pdf},{GZJXZH1=1.20},{GZJXZH2=2.40},{GZJXZH3=0.70},{GZJXZH4=1.50},{GZJXZH5=0.80},{GZJXZH6=0.60},{GZJXZH7=0.60},{GZJXZH8=1.20},{GZJXZH9=0.90},{GZJXZH10=0.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DHW - 万向旋转吊环
Bill of material
DHW-M12-0.6T
CNSORDERNO
Bestellnummer
DHW-M12-0.6T
DHW-M12-0.6T
CODE
代号
DHW
DHW
TYPE
类型
万向旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆
M
12.0
12.0
mm
GG
规格
0.6T
0.6T
X
工作载荷极限X轴
0.60
0.60
吨
Y
工作载荷极限Y轴
0.70
0.70
吨
Z
工作载荷极限Z轴
1.20
1.20
吨
A
36.0
36.0
mm
B
35.0
35.0
mm
C
40.0
40.0
mm
D
10.0
10.0
mm
E
18.0
18.0
mm
F
95.0
95.0
mm
G
50.0
50.0
mm
S
H
45.0
45.0
mm
KG
净重
0.840
0.840
kg
PDF
dhw.pdf
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
1.20
1.20
吨
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
2.40
2.40
吨
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
0.70
0.70
吨
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
1.50
1.50
吨
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
0.80
0.80
吨
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
0.60
0.60
吨
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
0.60
0.60
吨
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
1.20
1.20
吨
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
0.90
0.90
吨
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
0.60
0.60
吨
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청