GDHZ-M20-2.3T
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
吊环
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/gdhz.prj},{NB=GDHZ-M20-2.3T},{CODE=GDHZ},{TYPE=万向旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=静电喷涂},{M=M20},{MM=20},{GG=2.3T},{X=2.30},{Z=6},{LJ=2.50},{E=30},{A=50},{B=16.0},{C=75},{D=17.5},{F=58.0},{G=40},{S=12.5},{KG=0.7},{GZJXZH1=6.00},{GZJXZH2=12.00},{GZJXZH3=2.30},{GZJXZH4=4.60},{GZJXZH5=3.20},{GZJXZH6=2.30},{GZJXZH7=2.30},{GZJXZH8=4.80},{GZJXZH9=3.40},{GZJXZH10=2.30},{PDF=gdhz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GDHZ - 国产型眼型旋转吊环
Bill of material
GDHZ-M20-2.3T
CNSORDERNO
bestellnummer
GDHZ-M20-2.3T
GDHZ-M20-2.3T
CODE
代号
GDHZ
TYPE
类型
万向旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
静电喷涂
M
M20
M20
MM
20
20
GG
规格
2.3T
2.3T
X
工作载荷极限X轴
2.30
2.30
吨
Z
工作载荷极限Z轴
6
6
吨
LJ
螺距
2.50
2.50
mm
E
30
30
mm
A
50
50
mm
B
16.0
16.0
mm
C
75
75
mm
D
17.5
17.5
mm
F
58.0
58.0
mm
G
40
40
mm
S
12.5
12.5
mm
KG
自重
0.7
0.7
kg
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
6.00
6.00
吨
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
12.00
12.00
吨
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
2.30
2.30
吨
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
4.60
4.60
吨
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
3.20
3.20
吨
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
2.30
2.30
吨
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
2.30
2.30
吨
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
4.80
4.80
吨
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
3.40
3.40
吨
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
2.30
2.30
吨
PDF
gdhz.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청