ECLAY-D40-K20-L110-H0.3
A&T-3D Gallery
zonghe
pidaihl
平皮带
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/pidaihl/pingpidai/eclay.prj},{NB=ECLAY-D40-K20-L110-H0.3(000ECLAYK201100.340C20铝合金)},{CODE=ECLAY},{D=40},{C=C20},{C1=20},{KS=K20},{KSF='K20'},{L=110},{H=0.300},{X=0.0},{Y=0.0},{Z=0.0},{E=30},{D1=33},{CZM=铝合金},{CZMF='铝合金','碳钢','SS304'},{D3=22},{D4=22.7},{D5=22},{M1=M4},{MM1=4},{M2=M5},{MM2=5},{PDF=eclay.pdf},{X1=[7.0:15.0/0.1]},{Y1=[4.0:6.0/0.1]},{Z1=[5.0:12.0/0.1]},{O=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
eclay - 皮带用滑轮
Bill of material
ECLAY-D40-K20-L110-H0.3
CNSORDERNO
bestellnummer
ECLAY-D40-K20-L110-H0.3
ECLAY-D40-K20-L110-H0.3
CODE
ECLAY
ECLSN
ECLSS
EBAY
EBSN
EBSS
ECLAY
ECLSN
ECLSS
EBAY
EBSN
EBSS
LX
类型
圆弧形
CZ
材质
A6061
BMCL
表面处理
本色阳极氧化
D
40
40
mm
DR
dr
20
20
mm
C
C20
C20
C1
20
20
KS
K20
K20
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
0.300
0.500
0.800
0.300
0.500
0.800
mm
X
0.0
0.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
Z
0.0
0.0
mm
E
30
30
mm
D1
33
33
mm
D2
22
22
mm
CZM
铝合金
碳钢
SS304
铝合金
碳钢
SS304
CZMF
'铝合金','碳钢','SS304'
D3
22
22
D4
22.7
22.7
D5
22
22
M1
M4
M4
MM1
C
4
4
mm
M2
M5
M5
MM2
KS
5
5
mm
PDF
eclay.pdf
X1
[7.0:15.0/0.1]
Y1
[4.0:6.0/0.1]
[4.0:6.0/0.1]
Z1
[5.0:12.0/0.1]
O
9
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청