FDYAY-D40-d12-L25(FDYAY00004012)
A&T-3D Gallery
zonghe
pidaihl
平皮带
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/pidaihl/pingpidai/fdyay.prj},{NB=FDYAY-D40-d12-L25(FDYAY00004012)},{CODE=FDYAY},{CODE1='FDYAY','FCYAY','FBYAY'},{LX=轴承压入型},{CZ=铝合金},{BMCL=本色阳极氧化处理},{ZCCZ=钢},{D=40},{DR=12},{LF1=25},{LF2=50},{H=0.0},{HF1=0.3,0.5,0.8},{X=0.0},{XF2=[7:15/0.1]},{Y=0.0},{YF2=[4:7/0.1]},{Z=0.0},{ZF2=[5:12/0.1]},{D2=17},{GCXH=R6901-2Z},{D1=24},{B=6.000},{PDF=fdyay.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FDYAY - 平皮带用惰轮
Bill of material
FDYAY-D40-d12-L25(FDYAY00004012)
CNSORDERNO
bestellnummer
FDYAY-D40-d12-L25
FDYAY-D40-d12-L25
CODE
FDYAY
FCYAY
FBYAY
FDYAY
FCYAY
FBYAY
CODE1
'FDYAY','FCYAY','FBYAY'
'FDYAY','FCYAY','FBYAY'
LX
类型
轴承压入型
XH
型号
直柱型
CZ
材质
铝合金
BMCL
表面处理
本色阳极氧化处理
ZCCZ
轴承材质
钢
D
40
40
mm
DR
12
12
mm
L
25
mm
H
0.0
0.0
mm
X
0.0
0.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
Z
0.0
0.0
mm
D2
17
17
mm
GCXH
公称型号
R6901-2Z
R6901-2Z
D1
24
24
mm
B
6.000
6.000
mm
PDF
fdyay.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청