HRFJ-D10-L250.9
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/hrfj.prj},{NB=HRFJ-D10-L250.9},{CODE=HRFJ},{LX=50%压缩量},{THXS=+10%/-10%},{CZ=SUS631},{D=10},{L=25},{DD=0.900},{YJCD=9.5},{S=12.500},{XYZH=12.7(1.3)},{PDF=hrfj.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HRFJ - 耐热性压缩圆线弹簧 50%压缩量
Bill of material
HRFJ-D10-L250.9
CNSORDERNO
Bestellnummer
HRFJ-D10-L25
HRFJ-D10-L25
CODE
代号
HRFJ
LX
类型
50%压缩量
THXS
弹簧系数
+10%/-10%
CZ
材质
SUS631
D
10
10
mm
L
25
25
mm
DD
d
0.900
0.900
mm
YJCD
压紧长度
9.5
9.5
S
12.500
12.500
max
XYZH
许用载荷N
12.7(1.3)
12.7(1.3)
kgf
PDF
hrfj.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청