DEC10W-10-R18-N1-JE10B-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dec10w.prj},{NB=DEC10W-10-R18-N1-JE10B-A1},{CODE=DEC10W},{LX=一般用高品质*10系列},{HL=桥式},{NG=10},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-HB},{B1=10},{R=18},{N=1},{AZFS=A1},{JT=JE10B},{P=20},{DLZJ=8},{H1=10},{H2=14.5},{B2=18},{JKFZ=<=0.7},{JKXC=<=1.5},{ZL==0.15},{PDF=dec10w.pdf},{AZFS2='A1','A2','A3','A4'},{PPATH=dec10w/dec10w2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEC10W - 国产拖链/接头 高品质型*10系列
Bill of material
DEC10W-10-R18-N1-JE10B-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
DEC10W-10-R18-N1-JE10B-A1
DEC10W-10-R18-N1-JE10B-A1
CODE
代号
DEC10W
DED10N
DEC10W
DED10N
LX
类型
一般用高品质*10系列
DKFS
打开方式
外径打开
HL
横梁
桥式
NG
内高
10
CZ
材质
改性增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-40°~120°
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
B1
内宽B1
10
10
R
弯曲半径R
18
28
38
18
28
38
N
链节数N
AZFS
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
JT
接头
JE10B
JE10C
JE10A
JE10D
JE10B
JE10C
JE10A
JE10D
P
节距P
20
DLZJ
最大电缆直径
8
mm
H1
内高H1
10
H2
外高H2
14.5
B2
外宽B2
18
18
HF
架空应用-短行程
61
HH
架空应用-短行程
51
DD
架空应用-短行程
56
KK
架空应用-短行程
100
HH1
滑行应用-长行程
36
DD1
滑行应用-长行程
56
KK1
滑行应用-长行程
100
C
滑行应用-长行程
0
NR
滑行应用-长行程
0
JKFZ
架空负载
<=0.7
kg/m
JKXC
架空行程
<=1.5
m
ZL
重量
=0.15
=0.15
kg/m
PDF
dec10w.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청