Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEI21N - 国产拖链/接头 高品质型*21系列
Bill of material
DEI21N-50-R35-N1-JE21D-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
B1
内宽B1
R
弯曲半径R
N
链节数N
JT
接头
P
节距P
33.3
DLZJ
最大电缆直径
18 mm
H1
内高
21
H2
外高
28
B2
外宽B2
HHF
架空应用-短行程
123
HH
架空应用-短行程
98
DD
架空应用-短行程
99
KK
架空应用-短行程
180
HH1
滑行应用-长行程
70
DD1
滑行应用-长行程
99
KK1
滑行应用-长行程
180
C
滑行应用-长行程
0
NR
滑行应用-长行程
0
JKFZ
架空负载
<=1.5
JKXC
架空行程
<=2 m
ZL
重量
kg/m
PDF
dei21n.pdf
LX
类型
一般用高品质型*21系列
NG
内高
21
DKFS
打开方式
内径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
改性增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-40°~120°
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
AZFS
安装方式
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)