DGT18W-25-R28-N1-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt18w.prj},{NB=DGT18W-25-R28-N1-A1},{CODE=DGT18W},{B1=25},{R=28},{N=1},{JT=D18KJ-25},{B2=35.5},{P=35},{DLZJ=16},{JKFZ=0.5},{JKCD=1.1},{ZL==0.35},{PDF=dgt18w.pdf},{LX=18系列拖链 },{DKFS=外径打开 },{HL=桥式},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{AZFS=A1},{AZFS2='A1','A2','A3','A4'},{PPATH=dgt18w/dgt18w2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT18W - 国产拖链/接头 18系列*外径打开*一般用
Bill of material
DGT18W-25-R28-N1-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
DGT18W-25-R28-N1-A1
CODE
代号
DGT18W
B1
内宽B1
25
R
弯曲半径R
28
38
48
60
28
38
48
60
N
链节数N
JT
接头
D18KJ-25
HH
安装尺寸H
79
DD
安装尺寸D
75
KK
安装尺寸K
175
HF
实际安装高度HF
103
B2
外宽B2
35.5
P
节距P
35
DLZJ
最大电缆直径
16
mm
JKFZ
最大架空负载
0.5
kg/m
JKCD
最大架空长度
1.1
m
ZL
重量
=0.35
kg/m
PDF
dgt18w.pdf
LX
类型
18系列拖链
DKFS
打开方式
外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
AZFS
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청