Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT35L - 国产拖链/接头/分隔片 35系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT35L-100-R75-N1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
35系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
H1
35 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
H
55 mm
BA
外宽B2
mm
P
节距P
63
NUM
链节数N
JT
接头
HH
安装尺寸H
205 mm
DD
安装尺寸D
166 mm
KK
安装尺寸K
378 mm
HF
实际安装高度HF
261 mm
DLZJ
最大电缆直径
30 mm
JKCD
最大架空长度
1.5 mm
YXXC
最大允许行程
60 m
CZXG
最大垂直悬挂
20 m
ZL
重量kg/m
PDF
dgt35l.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)