Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGZ15N - 国产拖链/接头 15系列*内径打开*横梁双侧可开*一般用*小型
Bill of material
DGZ15N-20-R28-N1-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
DGZ15N
LX
类型
15系列拖链
DKFS
打开方式
内径打开
HL
横梁
按压式半封闭
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
NUM
链节数N
JT
接头
P
节距P
22 mm
DLZJ
最大电缆直径
12 mm
XJT
接头安装方式
H1
15 mm
BA
外宽B2
mm
AZGD
实际安装高度HF
96 mm
H
理论安装尺寸H
76 mm
D
理论安装尺寸D
60 mm
K
理论安装尺寸K
130 mm
JKFZ
最大架空负载
0.3 kg/m
JKCD
最大架空长度
0.9 m
ZL
重量
kg/m
R1
弯曲半径R
mm
PDF
dgz15n.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)