Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
JKN - 凸缘型 万向球
Bill of material
JKN-M8-d29
CNSORDERNO
Bestellnummer
JKN-M8-d29
CODE
代号
BT
本体
POM
GZ
滚珠
POM
FG
封盖
POM
M
M8 mm
DR
dr
29 mm
D1
15.88 mm
Q
4 mm
H
16 mm
L
15 mm
H1
5 mm
SYHZ
使用荷重 N
29.4
ZZ
自重 g
10
PDF
jkn.pdf