CPEG-D10-m6-L15
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/cpeg.prj},{NB=CPEG-D10-m6-L15},{CODE=CPEG},{MAT=SUJ2},{YD=45~50HRC~},{D=10},{L=15},{GC=m6},{M6=+0.015/+0.006},{P6=+0.024/+0.015},{H7=0/-0.015},{T=+0.010/+0.005},{L1=15,20,30,40,50,60,70,80,100,120},{L2=15,20,30,40,50,60,70,80},{E=2.5},{F=10},{MXP=6x1.0},{M=6},{P=1.00},{PDF=cpes.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPEG - 直杆球锥角型圆柱销 内螺纹型
Bill of material
CPEG-D10-m6-L15
CNSORDERNO
Bestellnummer
CPEG-D10-m6-L15
CPEG-D10-m6-L15
CODE
代号
CPEG
MAT
材质
SUJ2
YD
表面硬度
45~50HRC~
D
10
10
mm
L
15
20
30
40
50
60
70
80
15
20
30
40
50
60
70
80
mm
GC
公差
m6
p6
h7
t
m6
p6
h7
t
mm
M6
公差m6
+0.015/+0.006
+0.015/+0.006
mm
P6
公差p6
+0.024/+0.015
+0.024/+0.015
mm
H7
公差h7
0/-0.015
0/-0.015
mm
T
公差t
+0.010/+0.005
mm
L1
15,20,30,40,50,60,70,80,100,120
15,20,30,40,50,60,70,80,100,120
mm
L2
15,20,30,40,50,60,70,80
15,20,30,40,50,60,70,80
mm
E
2.5
2.5
mm
F
10
10
mm
MXP
MxP
6x1.0
6x1.0
M
6
6
mm
P
1.00
1.00
mm
PDF
pdf
cpes.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청