CRV-3050
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/crv.prj},{NB=CRV-3050},{CODE=CRV},{TYPE=交叉滚子导轨},{MAT1=Gcr15},{SUR1=-},{MAT2=SUS304},{MAT4=Gcr15},{GG=3050},{ZDXC=28},{H=18.000},{T=8},{W=8.300},{L=50},{NXF=1X25},{N1=1},{F=25},{L1=12.500},{L2=2.000},{D=3.000},{L3=36.000},{R=7},{P1=3.000},{P2=5.000},{A=3.500},{M=M4},{M1=4},{D1=3.400},{D2=6.000},{B=3.100},{C=0.363KN},{CO=0.275KN},{PPATH=crv/crv4.prj},{PDF=crv.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRV - 交叉滚子导轨
Bill of material
CRV-3050
CNSORDERNO
Bestellnummer
CRV-3050
CRV-3050
CODE
代号
CRV
TYPE
类型
交叉滚子导轨
MAT1
导轨材质
Gcr15
SUR1
导轨表面处理
-
MAT2
保持架材质
SUS304
MAT4
滚珠材质
Gcr15
GG
规格
3050
3050
ZDXC
最大行程
28
28
mm
H
外形尺寸H
18.000
18.000
T
外形尺寸T
8
8
W
外形尺寸W
8.300
8.300
L
外形尺寸L
50
50
NXF
外形尺寸n×F
1X25
1X25
L1
外形尺寸L1
12.500
12.500
L2
外形尺寸L2
2.000
2.000
D
保持器规格D
3.000
3.000
L3
保持器规格L3
36.000
36.000
R
保持器规格R
7
7
P1
保持器规格P1
3.000
3.000
P2
保持器规格P2
5.000
5.000
A
安装孔尺寸A
3.500
3.500
M
安装孔尺寸M
M4
M4
D1
安装孔尺寸d1
3.400
3.400
D2
安装孔尺寸d2
6.000
6.000
B
安装孔尺寸B
3.100
3.100
C
单一颗滚柱负荷 基本动态负荷(C)
0.363KN
0.363KN
CO
单一颗滚柱负荷 基本静态负荷(Co)
0.275KN
0.275KN
PDF
crv.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청