HQ-BKCN-D16-L70
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bkcn.prj},{NB=HQ-BKCN-D16-L70},{CODE=HQ-BKCN},{LX=直筒螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.016},{L=70},{L11=[70:700/1]},{XD=8},{GZLS=4},{D1=31},{L1=17.500},{L2=50},{QYK=2.000},{JCCC1=3.500},{JCCC2=2.000},{C=612},{C0=1120},{CT=4.770},{C0T=7.430},{G1=150},{G2=1.500},{PDF=hq-bkcn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BKCN - 实心滚珠花键 直筒螺帽型 高品标准型
Bill of material
HQ-BKCN-D16-L70
CNSORDERNO
订单编号
HQ-BKCN-D16-L70
HQ-BKCN-D16-L70
CODE
HQ-BKCN
LX
类型
直筒螺帽型
DGC
公差
h7
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJM1
国标
GCr15
HJM2
相当
SUJ2
YD
硬度
高频淬火58~62HRC
DH7
16
16
mm
DH7GC
公差
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
XD
8
8
mm
GZLS
滚珠列数
4
D1
31
31
mm
L1
17.500
17.500
mm
L2
50
50
mm
QYK
油孔
2.000
2.000
mm
JCCC1
b
3.500
3.500
mm
JCCC2
t
2.000
2.000
mm
C
基本额定负载C
612
612
C0
基本额定负载C0
1120
1120
CT
基本额定扭矩CT
4.770
4.770
C0T
基本额定扭矩C0T
7.430
7.430
G1
花键套
150
150
G2
花键母
1.500
1.500
PDF
hq-bkcn.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청