LMSJ-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsj.prj},{NB=LMSJ-d20},{CODE=LMSJ},{TYPE=单衬},{ZC=LMAJB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-20~80},{DR=20},{HH=21},{D=27},{W=54},{H=41.0},{G=35.0},{A=11},{J=40.0},{E=7.00},{S1=M6×12},{S11=6},{I=12},{K=40},{L=50},{M=M5},{M1=5},{LL=42},{DD=32},{C=88.200},{CO=137.000},{G1=255},{PDF=sclmaj.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCLMAJ - 箱式直线轴承间隙调整型
Bill of material
LMSJ-d20
CNSORDERNO
Bestellnummer
LMSJ-d20
LMSJ-d20
CODE
代号
LMSJ
TYPE
类型
单衬
ZC
内置直线轴承
LMAJB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20
20
mm
HH
h
21
21
mm
D
27
27
mm
W
54
54
mm
H
41.0
41.0
mm
G
35.0
35.0
mm
A
11
11
mm
J
40.0
40.0
mm
E
7.00
7.00
mm
S1
S1×I
M6×12
M6×12
mm
I
12
12
K
40
40
mm
L
50
50
mm
M
M5
M5
C
基本载荷C
88.200
88.200
kgf
CO
基本载荷Co
137.000
137.000
kgf
G1
重量
255
255
g
PDF
sclmaj.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청