HABBERZ-6202ZZ-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/habberz.prj},{NB=HABBERZ-6202ZZ-L50},{CODE=HABBERZ},{XH=6202ZZ},{L=50},{LL=50,65},{DD=15},{DH7=35},{H7GC=+0.025/0},{DLG7=42},{GCG7=-0.009/-0.034},{S=15},{H=66},{B=11},{T=10},{L1=3.75},{DH=29},{D=54},{K=49},{A=54},{W=44},{F=0},{D1=9.5},{D2=5.5},{H1=5.1},{PDF=habberz.pdf},{CODE1='HABBERZ','HABEERZ','HABCERZ','HABGERZ','HABNERZ','HABBETZ','HABEETZ','HABCETZ','HABGETZ','HABNETZ','HABBECZ','HABEECZ','HABCECZ','HABGECZ','HABNECZ'},{PPATH=zhouchengzuo/habberz/habberzz.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HABBERZ - 双挡圈双轴承嵌入型·L尺寸选择型-法兰型轴承座组件
Bill of material
HABBERZ-6202ZZ-L50
CNSORDERNO
Bestellnummer
HABBERZ-6202ZZ-L50
HABBERZ-6202ZZ-L50
CODE
代号
HABBERZ
HABEERZ
HABCERZ
HABGERZ
HABNERZ
HABBETZ
HABEETZ
HABCETZ
HABGETZ
HABNETZ
HABBECZ
HABEECZ
HABCECZ
HABGECZ
HABNECZ
HABBERZ
HABEERZ
HABCERZ
HABGERZ
HABNERZ
HABBETZ
HABEETZ
HABCETZ
HABGETZ
HABNETZ
HABBECZ
HABEECZ
HABCECZ
HABGECZ
HABNECZ
TYPE
类型
圆型
ZC
轴承
钢
材质
GDZ
固定座
一般用结构钢
材质
GDZ1
固定座
四氧化三铁保护膜
表面处理
FJ
挡圈
弹簧钢
XH
轴承型号
6202ZZ
6202ZZ
L
50
65
50
65
mm
DD
d
15
15
mm
DH7
35
35
mm
H7GC
H7公差
+0.025/0
+0.025/0
mm
DLG7
D1g7
42
42
mm
GCG7
g7公差
-0.009/-0.034
-0.009/-0.034
mm
S
15
15
mm
H
66
66
mm
B
11
11
mm
T
10
10
mm
L1
3.75
3.75
mm
DH
dh
29
29
mm
D
54
54
mm
K
49
49
mm
A
54
54
mm
W
44
44
mm
F
0
0
mm
D1
d1
9.5
9.5
mm
D2
d2
5.5
5.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
PDF
habberz.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청