Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Company
AIB-Kunstmann Reserve GmbH
Description
HORIZONTAL-Racks
Bill of material
HORIZONTAL-Rack-HOR.4E.1R.1S
MODELTYP
Model-Typ
HORIZONTAL-Racks
DESCSHORT
Model Beschreibung
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
DESCLONG
Beschreibung
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
ORDNO
Typ Nr.
DES
Ausführung
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
L
Länge
mm
T
Tiefe
max. 1000 mm
REP1
Produktart
Gestell
REP3
Gestellart
Etagengestell
ZOLL
Zolltarifnummer
73089098
LZT
Lieferzeit abgehend
15 AT nach Bestelleingang
PRODUKT
Produkt
https://aib-kunstmann.com/produkte/gestelle/horizontal-racks/
DIN624852
DIN EN IEC 62485-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN-50272-62485.pdf
DIN502722
DIN EN 50272-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN_5027212-2001.pdf
KS
Konfigurationssoftware
https://aib-kunstmann.com/service/kunstmann-easy/