R610010B85
Air Logic
Relief Valves
Powered by
CAD모델 선택
{air_logic/relief20valves/relief20valves.prj},{NB=R610010B85},{PREVIEW=../_pool_/6d/ab/90-20072021-043945l.png},{PRODUCT_ID=R610010B85},{MANUFACTURER_PART_NUMBER=R610010B85},{PRODUCT_NAME=Relief Valves - R610010B85}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Air Logic
Description
Relief Valves
Bill of material
R610010B85
PREVIEW
Preview
../_pool_/6d/ab/90-20072021-043945l.png
../_pool_/6d/ab/90-20072021-043945l.png
PRODUCT_ID
Product ID
R610010B85
R610010B85
MANUFACTURER_PART_NUMBER
Manufacturer Part Number
R610010B85
R610010B85
PRODUCT_NAME
Product Name
Relief Valves - R610010B85
Relief Valves - R610010B85
PRODUCT_LONG_DESCRIPTION
Product Long Description
Relief valves open the input port to the exhaust port when a specific pressure differential (ie. setpoint) is achieved. A diaphragm provides area for pressure supplied from the input port to act against the spring force. When the force of the input pressure exceeds the spring force, the valve opens. The valve stays open until the input pressure drops below the setpoint Ports can be supplied with straight or barbed fittings. A single barbed version is available when the exhaust port does not require a barb.
PART_NUMBER_DESCRIPTION
Part Number Description
Adjustable Relief Valve, .5 to 10psi adjustment, 1/8 Inch barbs
Adjustable Relief Valve, .5 to 10psi adjustment, 1/8 Inch barbs
TUBING_INSIDE_DIAMETER_ID_IN
tubing inside diameter id in
1/8
1/8
CONNECTION_TYPE
connection type
Barbed
Barbed
TYPICAL_TUBE_RETENTION_PRESSURE_BAR
typical tube retention pressure bar
8.6
8.6
TYPICAL_TUBE_RETENTION_PRESSURE_PSI
typical tube retention pressure psi
125
125
MAXIMUM_PRESSURE_BAR
maximum pressure bar
2.1
MAXIMUM_PRESSURE_PSI
maximum pressure psi
30
PRESETS_AVAILABLE
presets available
Factory Preset Available
RECOMMENDED_SYSTEM_FILTRATION_UM
recommended system filtration um
5
ADJUSTMENT_RANGE_PSI
adjustment range psi
0.25 to 10
0.25 to 10
BLEED_PORT_DIAMETER_IN
bleed port diameter in
0.02
WETTED_MATERIAL
wetted material
Polysulfone (PSU); Silicone (Si)
BARB
barb
1/8"
1/8"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청