Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
d2602...型管接头
Stückliste
D2602 12-M16X1.5
MOD
mm
A
12.5 mm
D
mm
H
8.5 mm
C
5 mm
L
mm
L1
20.000 mm
L2
10 mm
K
9 mm
SW
mm
INFO
注释
信息
注释
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型