Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Boccola Mod. 6700 3
Stückliste
6700 3
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
6700 3
A
3 mm
F
5.9 mm
G
6.2 mm
H
6.3 mm
L
9.2 mm
S
6 mm
B
2 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni