Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
6800 3-4 型管接头
Stückliste
6800 3-4
IDNR
编号
MOD
6800 3-4
A
3 mm
F
5.8 mm
G
4 mm
L
26 mm
T
16.5 mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型