PDVC0122-A73GN-M003AC017
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid membrane valves Series PDV
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pdv/serie_pdv_asmtab.prj},{NB=PDVC0122-A73GN-M003AC017},{IDNR=},{SERIE=PDV},{CORPO=C0},{VIE=1},{CONNESSIONE=22},{DIAMN=A7},{TENUTA=3},{MATCORPO=G},{INTERVMAN=N},{ACCFISSAGGIO=M},{OPZIONI=00},{CONNELETT=3A},{TENSASSORB=C017},{INFO=infotext},{PPATH=serie_pdv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series PDV
Stückliste
PDVC0122-A73GN-M003AC017
IDNR
Ident number
SERIE
Series
PDV
CORPO
Body design
C0 = body with interface for subbase
C0 = body with interface for subbase
VIE
Number of ways - Function
1 = 2/2-way NC
1 = 2/2-way NC
CONNESSIONE
Pneumatic connections
22 = PDV-type interface, 2-way
22 = PDV-type interface, 2-way
DIAMN
Nominal diameter
A7 = ø 0.8 mm
B3 = ø 1.2 mm
B7 = Ø 1.6 mm
C1 = Ø 2.0 mm
A7 = ø 0.8 mm
B3 = ø 1.2 mm
B7 = Ø 1.6 mm
C1 = Ø 2.0 mm
TENUTA
Materials and Construction
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
MATCORPO
Body Materials
G = PEEK
G = PEEK
INTERVMAN
Manual Override
N = not foreseen
N = not foreseen
ACCFISSAGGIO
Fixing accessories
M = screws for metal
M = screws for metal
OPZIONI
Option
00 = none
VC = for vacuum applications
00 = none
VC = for vacuum applications
CONNELETT
Electrical Connection
3A = DIN 43650 connector (C Form), pitch 8 mm
3C = connettore DIN 43650 (Forma C) passo 8 mm bobina ruotata di 180°
4A = DIN 43650 connector (C Form), pitch 9.4 mm
4C = DIN 43650 connector (C Form), pitch 9.4 mm with coil rotated 180°
7A = cables (L = 300 mm)
7C = cables (L = 300 mm) with coil rotated 180°
3A = DIN 43650 connector (C Form), pitch 8 mm
3C = connettore DIN 43650 (Forma C) passo 8 mm bobina ruotata di 180°
4A = DIN 43650 connector (C Form), pitch 9.4 mm
4C = DIN 43650 connector (C Form), pitch 9.4 mm with coil rotated 180°
7A = cables (L = 300 mm)
7C = cables (L = 300 mm) with coil rotated 180°
TENSASSORB
Voltage - absorption
C017 = 6V DC 2W
C020 = 12V DC 2W
C023 = 24V DC 2W
C017 = 6V DC 2W
C020 = 12V DC 2W
C023 = 24V DC 2W
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청