PN000-001-P53
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid valves Series PN
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pn/elettrovalvola_pn.prj},{NB=PN000-001-P53},{SERIE=PN},{CORPO=0},{NUMPOSTI=00},{NUMVIE=0},{ATTACCHI=0},{DIAMETRO=1},{MATERIALE=P},{TIPOCONNESSIONE=5},{SOLEN=3},{VERSIONE=},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
solenoid valve - PN
Stückliste
PN000-001-P53
SERIE
PN
mm
CORPO
0 = single sub-base
1 = single manifold
2 = double sided manifold
0 = single sub-base
1 = single manifold
2 = double sided manifold
mm
NUMPOSTI
00 = interface
01 = single base (M5 only)
02 ÷ 99 = manifold number of positions
00 = interface
01 = single base (M5 only)
02 ÷ 99 = manifold number of positions
mm
NUMVIE
0 = manifold or single base
3 = 3 way NC
0 = manifold or single base
3 = 3 way NC
mm
ATTACCHI
0 = interface
2 = M5 side port
3 = ø 3 tube side port
4 = ø 4 tube side port
6 = M5 rear ports
7 = ø 3 tube rear ports
8 = ø 4 tube rear ports
0 = interface
2 = M5 side port
3 = ø 3 tube side port
4 = ø 4 tube side port
6 = M5 rear ports
7 = ø 3 tube rear ports
8 = ø 4 tube rear ports
mm
DIAMETRO
1 = ø 0,8 (1W)
1 = ø 0,8 (1W)
mm
MATERIALE
P = PBT body, PU poppet
F = PBT body, FKM poppet
P = PBT body, PU poppet
F = PBT body, FKM poppet
mm
TIPOCONNESSIONE
5 = 3 faston pitch 9,4
5 = 3 faston pitch 9,4
mm
SOLEN
3 = 24V DC
4 = 48V DC
6 = 110V DC
7 = 205V DC
3 = 24V DC
4 = 48V DC
6 = 110V DC
7 = 205V DC
mm
VERSIONE
= standard for the mounting on plastic interfaces
M = with screw for the mounting on metal interface (on demand)
= standard for the mounting on plastic interfaces
M = with screw for the mounting on metal interface (on demand)
mm
INFO
정보
Infotext
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청