W000-405-W13
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid valves Series W
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_w/elettrovalvola_a_vie_na_cavetti_300_mm_asmtab.prj},{NB=W000-405-W13},{IDNR=},{MOD=W000-405-W13},{FUNZ=(NA)},{PASS=1.1},{QN=30},{PRESS=0÷10},{INFO=Infotext},{VERS1=25.000},{VERS2=11.000},{PPATH=elettrovalvola_a_vie_na_cavetti_300_mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
3/2 way solenoid valve NO 2 with wires (300 mm) (48V DC 24DC/AC)
Stückliste
W000-405-W13
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
W000-405-W13
W000-405-W13
FUNZ
Function
(NO)
PASS
Orifice
1.1
1.1
Ømm
QN
Qn
30
30
N/min
PRESS
Pressure min-max bar
0÷10
0÷10
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청