K8BC3103-D431N-N001BC001
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Series K8B pilot operated
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_indiretto_serie_k8b/k8bc3.prj},{NB=K8BC3103-D431N-N001BC001},{IDNR= },{SERIE=K8B},{CORPO=C3},{VIE=1},{CONNESSIONE=03},{DIAMN=D4},{MATERIALE=3},{MATERIALIC=1},{INTERVENTOM=N},{ACCESSORI=N},{OPZIONI=00},{CONNESSIONEEL=1B},{VOLTAGGIO=C001},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
K8B solenoid valve with threaded connections
Stückliste
K8BC3103-D431N-N001BC001
IDNR
Ident number
SERIE
Series
K8B
CORPO
Body design
C3 = threaded body
C3 = threaded body
VIE
Number of ways - Function
1 = 2/2-way NC
2 = 2/2-way NO
4 = 3/2-way NC
5 = 3/2-way NO
1 = 2/2-way NC
2 = 2/2-way NO
4 = 3/2-way NC
5 = 3/2-way NO
CONNESSIONE
Pneumatic Connections
03 = M7
03 = M7
DIAMN
Nominal diameter
D4 = Ø 3.6mm
D4 = Ø 3.6mm
MATERIALE
Seals Materials
3 = FKM
3 = FKM
MATERIALIC
Body Materials
1 = aluminium
1 = aluminium
INTERVENTOM
Manual Override
N = not foreseen
N = not foreseen
ACCESSORI
Fixing Accessories
N = not foreseen
N = not foreseen
OPZIONI
Option
00 = no option
00 = no option
CONNESSIONEEL
Electrical Connection
1B = JST connector, pitch 4mm
1B = JST connector, pitch 4mm
VOLTAGGIO
Voltage - Power Consumption
C001 = 6V DC (0.6 W)
C002 = 12V DC (0.6 W)
C003 = 24V DC (0.6 W)
C001 = 6V DC (0.6 W)
C002 = 12V DC (0.6 W)
C003 = 24V DC (0.6 W)
INFO
Infotext
infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청