Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CFB-D3 - Serie CFB
Stückliste
CFB-D31D-W1-B8B
SERIE
Série
CFB
AZIONAMENTO
Actionnement
NUMEROP
Nombre de voies - positions
CONNESSIONI
Raccordement
DIANOM
Diametre nominal
MATMEMB
Materiau membrane
W
MATCORPO
Materiau corps
SOLENOIDE
Taille bobine
B8
TENSIONE
Tension d'alimentation
A
11 mm
B
30 mm
C
79.6 mm
E
F
23 mm
G
41 mm
SW
17 mm
H
39 mm
I
41 mm
L
30 mm
N
13 mm
M
14 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Camozzi
    Serie CFB 2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie CFB
    IMI Norgren
    82400 - 2/2-Wege Magnetventil
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés